Publier vos produits
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

Traduit par Google,

HD-Swing - S4800 - Pleine puissance robuste, dissimulé au plafond (opérateur uniquement)

Incorporez l'opérateur aérien dissimulé 4800 aux portes en bois ou en métal creux de votre choix pour tenir compte des limitations d'espace et maintenir des lignes de vue nettes.

Caractéristiques:

  • Poids maximum recommandé du vantail de porte : 700 lb
    • Pour un poids dépassant ce chiffre, consultez Horton Factory car l'application et la fréquence sont des variables qui peuvent permettre un poids allant jusqu'à 800 lb.
  • Tailles d'en-tête : 6"x6" ou 4"x6"
  • Largeur de la porte : jusqu'à 48"

Applications:

  • Soins de santé
  • Immeubles de bureaux
  • Aviation
  • Restaurants

A été utilisé:

  • Entrée principale
  • Couloirs
  • Salles de réunions
  • Portes de bureau
Spécification
  • PRODUCT NAME:HD-Swing
    MENU TITLE:S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4800
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Direct Drive
    INSTALLATION:Overhead Concealed
    MOUNTING:Side Load
Spécifications techniques
  • Réference unique.Horton-S4800
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsDoors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors