Publier vos produits
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    Traduit par Google,

    Le Profiler®-ICU est disponible avec des configurations standard et personnalisées sans fumée dans des conceptions simples, en deux parties et télescopiques. Ces systèmes sont livrés en standard avec des poignées de tirage encastrées ou des poignées de verrouillage positives en option disponibles et des largeurs d'ouverture claires allant jusqu'à 85". Du verre standard et opaque pour plus d'intimité à la simple pression d'un interrupteur est disponible.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.horton-icu-sliding
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors