Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
hortonautomatics/products/d362a311-f633-4703-919c-a9fe347f3273
Page d'accueil
Catégories
Portes
Portes coulissantes
Profiler -ICU MAX Trackless
Disponible en États-Unis
Horton Automatics
Suivre
Profiler -ICU MAX Trackless
Traduit par Google,
Voir l'original
Type : 310 glissière simple SO-SX ou SX-SO
Télécharger
Spécification
Spécification
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
profiler-icu-max-trackless
Famille de produits
Doors
Groupe de produits
Sliding Doors
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-03-12
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
Description technique
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
En rapport
En rapport
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Portes - Portes coulissantes
Numéro OmniClass
23-17 11 00
Titre OmniClass
Doors
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Télécharger
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Télécharger
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Télécharger
Horton Automatics
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Télécharger
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Télécharger
Horton Automatics
PowerSwing™ Series 4700 Surface Applied Side Access Header
Télécharger