Publier vos produits
Porte H3
Porte H3
Porte H3
Porte H3
Porte H3
Porte H3
Porte H3
Porte H3
Porte H3
    Archivé

    Porte H3

    Utilisée tant dans le secteur tertiaire qu’industriel, la porte H3 a pour particularité de se décliner à l’infini grâce à ses multiples remplissages, maintenus par parcloses aluminium ou PVC. Elle offre de nombreuses possibilités de personnalisation.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur 40 mm
      Hauteur 2040 mm
      Largeur 830 / 930 mm

      Système d'accrochage
      Paumelles
      Système Easy
      Rail en applique

      Option(s)
      Simple / Double
      Battante / Coulissante

      Remplissage
      Maintenu par parcloses
      Plein - Semi-vitré - Vitré

    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3
    • Famille de produitsPortes
    • Groupe de produitsPorte aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1030
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors