Cloison H5Cloison H5Cloison H5Cloison H5Cloison H5
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Cloison H5

La cloison amovible H5 standard a pour principales caractéristiques la tenue de ses remplissages par parcloses et le montage de son ossature 100% ressort et excentrique. Monter, démonter, remplacer, remonter… la H5 est la solution amovible de vos aménagements d’espaces de vie car elle permet à tout moment de multiples changements sans modification de l’ossature, et sans détérioration des éléments adjacents.
Spécification
  • Dimension(s)
    Épaisseur : 60 mm
    Hauteur : jusque 6000 mm*
    *Au-delà sur consultation

    Remplissage
    Simple ou double panneaux (5 à 52 mm)
    Simple ou double vitrages (6 mm à 44/2)

    Revêtement
    Mélaminé - Stratifié - Vinyle - Tôle

    Acoustique
    43 à 47 dB Rw
    40 à 44 dB Rw+c

Spécifications techniques
  • Réference unique.H5
  • Famille de produitsCloisons amovibles H5
  • Groupe de produitsCloison H5
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-05
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)8400
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 1.4JK30
  • Description de l'Uniclass 1.4Panel partitions
  • Code Uniclass 2.0SS-25-12-65-75
  • Description de l'Uniclass 2.0Relocatable Partition Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
  • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
  • Code de référence NBS25-12-65-75
  • Description de référence NBSRelocatable Partition Systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 13
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

Europe North America Asia Africa South America Oceania Antarctica
France
Canada
Inde
Côte d'Ivoire
Guyana
Wallis et Futuna
Terres australes et antarctiques françaises
Belgique
Guadeloupe
Israël
Madagascar
Guyana
Polynésie française
Terres australes et antarctiques françaises