Publier vos produits
Cloison HF10
Cloison HF10
Cloison HF10
    Archivé

    Cloison HF10

    Conçue pour être montée (et démontée) sur chantier, cette cloison coupe feu à couvre-joints offre de très bonnes performances acoustiques. Souvent utilisée dans les axes de circulation, la HF10 est la solution coupe feu pour l’aménagement des bureaux.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur 104mm
      Hauteur 3000mm + 500mm de réhausse*
      Largeur 1200mm
      *Au-delà sur consultation

      Acoustique
      45 à 46 dB Rw
      43 à 45 dB Rw+c

      Revêtement
      Vinyle

      Remplissage
      Double panneaux de plâtre, BF13
      Double vitrages Pyrobélite

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HF10
    • Famille de produitsAutres cloisons
    • Groupe de produitsCloison coupe feu HF10
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions