Publier vos produits
Porte verre
Porte verre
Porte verre
Porte verre
Porte verre
Porte verre
Porte verre

    Porte verre

    3.7 sur 5 étoiles3.7(32 Avis)
    Plus particulièrement utilisée en secteur tertiaire, la porte vitrée de bureau apporte luminosité et élégance dans vos locaux. Une touche luminosité non négligeable pour le bien-être des salariés et le charme de vos bureaux. Utilisée en complément d’une cloison pleine ou vitrée, la porte vitrée de bureau est indispensable pour une finition impeccable de vos chantiers tertiaires.
    La porte vitrée de bureau se décline en porte simple, double, battante ou coulissante avec vitrage trempé pour remplissage. Une porte toute en finesse pour un rendu tout en légèreté.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur 8 à 10 mm
      Hauteur 2040 mm
      Largeur 830 mm

      Système d'accrochage
      Paumelles
      Système Easy
      Système Cube

      Option(s)
      Simple - Double
      Battante - Coulissante

      Remplissages
      Vitrage trempé

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VERRE
    • Famille de produitsPortes
    • Groupe de produitsPorte verre
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1027
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie