Publier vos produits
Ventouse en acier inoxydable - HQMAG 4700S Grade 4+ (4000N)  la véritable ventouse pleine, IP67 adaptée aux environnements difficiles. Conçue pour les portails et les portes lourdes, motorisées ou mécaniques,  Montage latéral en applique.
HQMAG

Ventouse en acier inoxydable - HQMAG 4700S Grade 4+ (4000N) la véritable ventouse pleine, IP67 adaptée aux environnements difficiles. Conçue pour les portails et les portes lourdes, motorisées ou mécaniques, Montage latéral en applique.

La ventouse HQMAG 4700S fait partie de notre gamme de ventouses IP67 appelée Inox. Cette gamme offre des produits dotés d’une finition en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 en option) pour des applications en environnement difficile. Chaque boîtier est scellé pour garantir une étanchéité totale. L’avantage majeur des ventouses « INOX » HQ MAG est, qu’à taille égale, elles sont au minimum 50% plus performantes que celles de la concurrence. Force de maintien: Grade 4+ / 4 000N. Les ventouses « INOX » s’installent sur tous types de portes et portails à l’extérieur comme à l’intérieur si l’usage des lieux le requiert (piscine publique, laiterie, …).Montage latéral en applique.
Spécification
  • Catégorie de Maintien: Grade 4+ (4 000N, 400kgf) Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: En applique - Latéral Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Uniquement modèle HQMAG 4700S-RS Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24 VDC - 500/250 mA Indice IP ²: IP 67 Dimensions (L x h x p): 220 x 32 x 47 mm Poids: ~3 kg Température d’utilisation: -40°C à +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Spécifications techniques
  • Réference unique.Universal-electromagnet-HQMAG-4700S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud