Publier vos produits
15A Tri-Power Counter Receptacle, Surface Mount, Aluminum

15A Tri-Power Counter Receptacle, Surface Mount, Aluminum

Traduit par Google,

Prise de comptoir escamotable à trois alimentations 15 A, montage en surface, kit aluminium et couleur

Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell homologuées UL pour une utilisation sur comptoir et des installations permanentes. Ces prises constituent une source d'alimentation idéale pour les comptoirs et îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier fabricant à commercialiser une prise de comptoir homologuée UL. Elle est conforme aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones de sièges]. Les prises escamotables sont testées et résistantes aux projections d'eau jusqu'à 2 litres. Elles sont dotées de joints en silicone (brevet en instance) et d'un système de verrouillage à came (breveté). Leur conception compacte permet un gain de place considérable sur le comptoir et dans les meubles de cuisine.

Spécification
    • Spill water tested
    • UL Listed for countertop installation.
    • Permanent installation ready (suitable for MC cable or non-metallic sheath cable
    • Easy installations - simply drop in and tighten.
    • Charge multiple devices at the same time
    • LED Light indicates power to the ports
    • Type A and C USB ports
    • Durable: Push-down to pop-up function is rated for a minimum of 10,000 cycles
    • Stability: Tower won’t wiggle in enclosure
    • Accepts non-metallic sheathed cable and/or metal conduit
    • Suitable for 20 Amp circuit, end of line
    • Includes 3 replaceable tops in black, white, and grey

    Surface Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.15a-tri-power-counter-receptacle-surface-mount-aluminum
  • Famille de produitsStraight Blade Devices
  • Groupe de produitsSNAPConnect® Receptacles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code ETIMEC002624
  • Nom ETIMComponent for wiring, cable entry, cable fixing (enclosure/switchgear cabinet)
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 37 29
  • Titre OmniClassModular Wiring System Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis