Publier vos produits
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Traduit par Google,
Conception à fils croisés plats

Traits:
  • Les fils croisés de forme plate offrent une surface beaucoup plus importante pour supporter le poids des câbles
  • Les nervures plates offrent 400 % de surface en plus et réduisent les contraintes sur les câbles de 60 %
  • 100% acier recyclé
  • Ouverture en maille de 2" x 4"
  • La réduction du stress aide à maintenir les performances Cat 6 et Cat 6A
  • Coupe et configure la même chose que le chemin de câbles rond
  • Utilise le même matériel d'épissage et de montage que le chemin de câbles rond

Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • Famille de produitsBasket Tray and Ladder Rack
  • Groupe de produitsBasket Tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes