Publier vos produits
EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

EdgeConnect™ Series, Duplex Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, White

Traduit par Google,
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™ : insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est nécessaire. Cette connexion est fiable et durable, garantissant un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat optimal. Temps d'installation ? Environ 11 secondes ! Dispositifs à lames droites, EdgeConnect™, prise double, qualité commerciale, 2 pôles, 3 fils, 20 A, 125 V, 5-20R, borne sans vis, blanc
Spécifications techniques
  • Réference unique.edgeconnect-series-duplex-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-white
  • Famille de produitsStraight Blade Devices
  • Groupe de produitsStraight Blade EdgeConnect™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 37 00
  • Titre OmniClassElectrical Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis