Système de terminaison sans vis EdgeConnect™ : insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est nécessaire. Cette connexion est infaillible et durable, garantissant un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation, peut garantir un résultat optimal. Temps d'installation ? Environ 11 secondes ! Dispositifs à lames droites, EdgeConnect™, prise Hubbell-Pro, qualité commerciale, inviolable, 2 pôles, 3 fils, 20 A, 125 V, 5-20R, borne sans vis, blanc