Publier vos produits
4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

4-Inch Raised Access and Wood Floor Box

Traduit par Google,
Le boîtier de sol AFBS1R4 a été conçu pour être utilisé dans des planchers surélevés ou en bois. Il s'installe facilement dans un trou de 4 pouces de diamètre et est retenu par deux ensembles de barbes de retenue sur le côté. Les connexions électriques sont réalisées sous la surface de marche pour protéger les appareils électriques et augmenter la sécurité en réduisant les risques de trébuchement. Destiné aux zones nécessitant une alimentation de base - un duplex, un duplex avec deux prises de données ou un quadplex - la conception discrète se fondra dans n'importe quel environnement. Disponibles en six finitions architecturales et utilisant une bride conforme à l'ADA à 1/8 de pouce d'épaisseur, les boîtes de sol Hubbell SystemOne harmonisent l'esthétique avec la fonction et la sécurité
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-afbs1r4
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Raised Access
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.65
  • Largeur (pouces)5.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis