Publier vos produits
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Traduit par Google,

    de Hubbell Wiring Device-Kellems
    ID de catalogue : HBL501431W

    Enrouleurs de cordon et de câble, enrouleur de cordon résistant aux intempéries, 50 pi, cordon 14/3 SO, jaune

    Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain
    La base pivotante en option permet une rotation de 340° du moulinet
    Le guide à rouleaux multipositions peut être monté dans quatre positions différentes
    Verrouillage à cliquet et être activé/désactivé

    Spécification
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • Famille de produitsCable / Cord / Hose Reels
    • Groupe de produitsCable Reels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCCable reels
    • Code UNSPSC26121635
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 17 11
    • Titre OmniClassElectrical Cable Reels