Publier vos produits
SNAP HG 20/125 TR WH 1/2 CONTROLLED

SNAP HG 20/125 TR WH 1/2 CONTROLLED

Traduit par Google,
Les dispositifs SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les constructions neuves et les rénovations, tout en garantissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire SNAPConnect est installé lors de la préparation du câblage, en remplacement des câbles de raccordement. Une fois les murs érigés, le revêtement protecteur est retiré et la borne est simplement clipsée dans le dispositif SNAPConnect® pour une connexion fiable à chaque fois. Grâce à sa conception modulaire, le SNAPConnect peut être facilement remplacé par le personnel de maintenance. Caractéristiques électriques : Pouvoir de coupure - Certifié pour la coupure du courant à son intensité nominale maximale. Caractéristiques électriques : Tension diélectrique - Supporte au minimum 2 000 V. Caractéristiques mécaniques : Les marquages ​​d'identification du produit sont intégrés au dispositif. Caractéristiques environnementales : Inflammabilité - UL 94V-2. Caractéristiques environnementales : Température de fonctionnement - Maximum 75 °C en continu ; minimum -40 °C (sans impact).
Spécifications techniques
  • Réference unique.snap-hg-20125-tr-wh-12-controlled
  • Famille de produitsStraight Blade Devices
  • Groupe de produitsSNAPConnect® Receptacles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 37 00
  • Titre OmniClassElectrical Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis