Caractéristiques électriques - Coupure de courant - Certifié pour la coupure de courant à courant nominal maximal. Caractéristiques électriques - Tension diélectrique - Résiste à une tension minimale de 2 000 V. Caractéristiques environnementales - Inflammabilité - UL 94V-2. Caractéristiques environnementales - Température de fonctionnement - Maximum 75 °C en continu, minimum -40 °C (sans impact). Caractéristiques mécaniques - Identification du produit - Les caractéristiques sont intégrées à l'appareil. Caractéristiques mécaniques - Compatibilité des bornes - Fil de cuivre multibrins ou monobrin de calibre 12 à 10 AWG uniquement. Caractéristiques mécaniques - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA. Mise à la terre automatique - Agrafe en acier inoxydable. Base en PBT. Plaque de serrage en acier plaqué. Face avant en nylon. Contacts de terre en laiton. Vis de fixation en acier zingué. Bride de fixation en acier galvanisé. Contacts d'alimentation en laiton.