Caractéristiques électriques - Coupure de courant - Certifié pour la coupure de courant à courant nominal maximal. Caractéristiques électriques - Tension diélectrique - Résiste à une tension minimale de 2 000 V. Caractéristiques environnementales - Inflammabilité - UL 94 V-2. Caractéristiques environnementales - Températures de fonctionnement - Maximum continu : 75 °C ; minimum : -40 °C (sans impact). Caractéristiques mécaniques - Identification du produit - Les caractéristiques sont intégrées au dispositif. Caractéristiques mécaniques - Compatibilité des bornes - Conducteur en cuivre multibrins ou monobrin de calibre 12 à 10 AWG uniquement. Caractéristiques mécaniques - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA. Agrafe de mise à la terre automatique - Acier inoxydable. Base - Nylon. Face - Nylon. Vis de fixation - Acier galvanisé. Bride de fixation - Acier galvanisé, 1 pouce. Contacts de puissance - Laiton, 0,8 pouce. Vis de bornes - Acier plaqué.