Caractéristiques électriques - Coupure de courant - Certifié pour la coupure de courant à courant nominal maximal. Caractéristiques électriques - Tension diélectrique - Résiste à une tension minimale de 2 000 V. Caractéristiques environnementales - Inflammabilité - UL 94 V-2. Caractéristiques environnementales - Températures de fonctionnement - Maximum 75 °C en continu, minimum -40 °C (sans impact). Caractéristiques mécaniques - Identification du produit - Les caractéristiques sont intégrées au dispositif. Caractéristiques mécaniques - Compatibilité des bornes - Conducteur en cuivre multibrins ou monobrin de calibre 12 à 10 AWG uniquement. Caractéristiques mécaniques - Identification des bornes - Les fils des bornes sont identifiés conformément à la norme UL 498. Mise à la terre automatique. Agrafe - Acier inoxydable. Base - PBT. Contacts - Laiton. Face - Nylon. Vis de fixation - Acier zingué. Bride de fixation - Acier galvanisé.