Publier vos produits
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, White, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, White, Single Pack

Traduit par Google,
Caractéristiques électriques - Coupure de courant - Certifié pour la coupure de courant à courant nominal maximal. Caractéristiques électriques - Tension diélectrique - Résiste à une tension minimale de 2 000 V. Caractéristiques environnementales - Inflammabilité - UL 94 V-2. Caractéristiques environnementales - Températures de fonctionnement - Maximum continu : 75 °C ; minimum : -40 °C (sans impact). Caractéristiques mécaniques - Identification du produit - Les caractéristiques sont intégrées au dispositif. Caractéristiques mécaniques - Compatibilité des bornes - Conducteur en cuivre multibrins ou monobrin de calibre 12 à 10 AWG uniquement. Caractéristiques mécaniques - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA. Agrafe de mise à la terre automatique - Acier inoxydable. Base - Nylon. Face - Nylon. Contacts de terre - Laiton. Vis de fixation - Acier galvanisé. Bride de fixation - Acier galvanisé de 1 mm (0,040 po). Contacts de puissance - Laiton de 0,8 mm (0,030 po). Vis de bornes - Acier plaqué. Serre-câble - Acier nickelé de 1,6 mm (0,062 po).
Spécifications techniques
  • Réference unique.straight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-white-single-pack
  • Famille de produitsStraight Blade Devices
  • Groupe de produitsConstruction/Commercial Receptacles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 37 00
  • Titre OmniClassElectrical Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis