Publier vos produits
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Hospital Grade, 2-Pole3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Gray, Single Pack

Traduit par Google,
Dispositifs HBL® Extra Heavy Duty Max de qualité hospitalière - Les exigences UL pour les dispositifs de qualité hospitalière sont plus strictes que celles des dispositifs standard. Les prises Hubbell sont conçues pour respecter et dépasser ces normes grâce à une conception exclusive de contact de dérivation nickelé qui augmente la pression de contact et abaisse la température de fonctionnement. Un système de mise à la terre à quatre points assure une mise à la terre redondante pour une continuité de terre à faible résistance dans les zones à forte sollicitation. La conception à face profonde résistante aux chocs empêche la casse. Grâce à ces caractéristiques et à d'autres, ces dispositifs offrent performance, fiabilité et valeur à tout établissement de santé. Caractéristiques électriques - Coupure de courant - Certifié pour la coupure de courant à courant nominal maximal. Caractéristiques électriques - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum. Caractéristiques environnementales - Inflammabilité - UL 94 V-0. Caractéristiques environnementales - Températures de fonctionnement - Maximum 75 °C en continu, minimum -40 °C (sans choc). Caractéristiques mécaniques - Identification du produit - Les caractéristiques sont intégrées au dispositif. Caractéristiques mécaniques - Compatibilité des bornes - Fil de cuivre multibrins ou monobrin de calibre 12 à 10 AWG uniquement. Caractéristiques mécaniques - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.straight-blade-devices-receptacles-duplex-hospital-grade-2-pole3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-gray-single-pack
  • Famille de produitsReceptacles
  • Groupe de produitsExtra Heavy Duty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 37 00
  • Titre OmniClassElectrical Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis