Publier vos produits
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Black, Single Pack

Traduit par Google,
Série industrielle ultra-robuste HBL® Max – L'engagement de Hubbell envers la qualité se traduit par une philosophie de performance inégalée. Aucun appareil Hubbell n'incarne mieux cette philosophie que la prise HBL5262. Si toutes les prises Hubbell sont conçues et fabriquées pour résister aux environnements les plus difficiles, aucune n'égale les performances de la HBL5262. Que ce soit en usine, dans un immeuble de bureaux ou une école, la prise Hubbell HBL5262 est le choix idéal lorsque la sécurité et la fiabilité sont primordiales. Sa conception, la plus sûre et la plus fiable, assure une faible résistance au passage des courants de défaut. Les contacts de terre surdimensionnés en forme de cloche, associés aux écrans de retenue en acier nickelé, contribuent à minimiser les dommages au système de mise à la terre en cas de débranchement brutal. Caractéristiques électriques - Coupure de courant - Certifié pour la coupure de courant à courant nominal maximal. Caractéristiques électriques - Tension diélectrique - Résiste à une tension minimale de 2 000 V. Caractéristiques environnementales - Inflammabilité - Partie supérieure : UL 94V-2, Partie inférieure : UL 94V-0. Caractéristiques environnementales - Températures de fonctionnement - Maximum continu : 75 °C, minimum : -40 °C (sans impact). Caractéristiques mécaniques - Identification du produit - Les caractéristiques sont intégrées au dispositif. Caractéristiques mécaniques - Compatibilité des bornes - Conducteur en cuivre multibrins ou monobrin de calibre 14 à 10 AWG uniquement. Caractéristiques mécaniques - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.straight-blade-devices-receptacles-duplex-industrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-black-single-pack
  • Famille de produitsStraight Blade Devices
  • Groupe de produitsIndustrial Receptacles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 37 00
  • Titre OmniClassElectrical Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis