Publier vos produits
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Traduit par Google,
B2436 -- Boîte de sol rectangulaire, béton, 1 groupe profond, laiton/fonte

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Rectangulaire
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en fonte 1 groupe de profondeur, laiton
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Fonte
  • Min. Profondeur de coulée : 3,75" (95,3)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité par gang : 33,0 cu. po (540,7 cm3)
  • Dimensions A : 3,20" (81,3)
  • Dimensions B : 4,69" (119,1)
  • Dimensions C : 4,69" (119,1)
  • Dimensions P : 4,36" (110,7)
  • Dimensions E : 3,19" (81,0)
  • Trous d'accès filetés : (4) 0,75"
  • Couverture en béton : incluse
  • Bouchons de fermeture : Inclus

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b2436
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.15
  • Largeur (pouces)4.69
  • Profondeur (pouces)4.69
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes