Publier vos produits
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 50.8 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 50.8 cu. in.

Traduit par Google,
B2506 -- Boîte de sol ronde, béton métallique à usage unique, fonte/laiton, 50,8 cu. dans.

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Métal rond
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en fonte, laiton, 50,8 cu. dans.
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1

CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériau de la boîte : fonte
  • Capacité de la boîte : Pleine grandeur
  • Couleur de l'anneau de garniture : Laiton
  • Profondeur de la boîte : Profond
  • Ajustabilité de la boîte : Complète
  • Profondeur minimale de coulée : 4,75" (120,7), 4,75"
  • Moyeux de boîte/débouchures : standard
  • Cote A : 4,19" (106,4)
  • Dimensions B : 4,75" (120,7)
  • Ajustement après coulage : 0,63" (15,9)
  • Capacité totale en pouces cubes (cm3) : 50,8 (832,5)
  • Concentrateurs de conduits filetés : 1 1/4" à quatre voies
  • Inscriptions : répertorié UL, certifié CSA

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b2506
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.75
  • Largeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303