Publier vos produits
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Traduit par Google,
HBLCFB401CB -- Boîte de sol encastrée grande capacité, béton, 4 groupes peu profond, fonte

Spécifications du produit:
  • Application de boîte de sol : Encastré 4-/8-Gang
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol 4-Gang peu profonde, fonte
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Acier estampé
  • Avant de couler Ajustabilité : 1,50"
  • Ajustabilité après coulage : 0,75"
  • Homologations : Fichier UL #E197203, Fichier CSA #LR702145
  • Approbation de la ville de Chicago : CCEA-2000
  • L Longueur : 10.00" (254.0)
  • Largeur : 10,00" (254,0)
  • Hauteur : 4,00" (101,6)
  • Capacité de la chambre de câblage en pouces cubes : 4 x 29,5 (483,0)
  • Débouchures de conduit : 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
  • Capacité globale en pouces cubes 283,0 (4632,0)

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-hblcfb401cb
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.63
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes