Publier vos produits
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
mur mobile - Type G3000
    Hufcor
    Archivé

    mur mobile - Type G3000

    Murs mobiles en verre de type G3000 Les applications des murs mobiles type G 3000, murs mobiles en verre, sont multiples dans l'architecture moderne et sophistiquée d'aujourd'hui. Ils offrent la transparence et laissent passer la lumière, par exemple dans les hôtels et centres de conférence, les bureaux des entreprises, les hôpitaux, les écoles, les collèges et les universités, les églises et les établissements religieux et les installations sportives et de loisir. Les murs en verre s’harmonisent avec presque toutes les architectures. Le mur en verre est la réponse créative pour les installations exigeant une barrière physique, mais pas visuelle. Laissez passer la lumière ! Les murs vitrés sont disponibles dans les configurations suivantes: sans ossature (verres bord à bord polis); avec cadre aluminium. Le verre est un matériau permettant différentes configurations esthétiques grâce à un nombreux choix de couleurs et de surfaces. Les verres transparents ou de couleurs sont des solutions techniques et esthétiques idéales. Les panneaux en verre avec des profils verticaux sur chaque côté sont également disponibles. Les murs mobiles Hufcor offrent de multiples configurations dès la planification du projet.
    Spécification
    • Finition des rails: * RAL 9010 – Blanc ou RAL * Aluminium anodisé Finition de l’ossature: * Aluminium anodisé * Laqué RAL Type de verre: * Verre clair trempé de 10mm * Verre clair trempé de 12mm Couleur du verre: * Clair * fumé * Transparent de couleur * Film opaque Options de verrouillage: * Verrouillage par clef des deux côtés * Verrouillage par clef d’un côté * Verrouillage par clef d’un côté / bouton à tourner de l’autre côté Configuration: * Les murs mobiles vitrés Hufcor G3000 sont fournis en multidirectionnel. Cela permet aux panneaux de suivre le rail de de les stocker hors de l’axe du rail, éventuellement de les stocker hors de vue. Types de panneaux: * Les panneaux standard: Composé d'une feuille de verre et de traverses en aluminium haute et basse. La traverse haute est équipée de deux galets. La traverse basse est équipée de 2 verrous de sol * Porte pivot: Une porte d'accès est placée à une des extrémités du mur mobile. Veuillez noter qu’étant donné que la porte pivot est fixée dans le rail haut et qu’elle se fixe également dans le sol, la porte pivot ne peut pas être déplacée. * Porte battante: Permet d’offrir un passage à travers le mur mobile, elle est équipée de paumelles se fixant sur un panneau adjacent qui doit être fixé de chaque côté en utilisant des verrous de sol. Poids: * 30 Kg / m2 Dimensions: * Panneaux standard: 600 - 1220mm. * Porte Pivot: 900mm. * Porte battante intermédiaire: 800mm. Hauteur (maximum): * 3500mm. Ossature: * Traverses (hautes et basses) en aluminium extrudé en alliage 6063-T6. Rails: * Configuration en multidirectionnel, poids 5,4 kg / m, capacité maximale par panneau 450 kg. Galets: * 2 galets, au sol de précision à billes en acier avec des courses traités thermiquement et durcis enrobés avec des pneus en nylon moulé. * Utilisés pour supporter des panneaux dans une configuration multidirectionnelle. * Chaque panneau a deux galets positionnés à chaque extrémité du panneau. Verrous de sol et douilles de sol: * Les panneaux sont équipés d’au moins un verrou de sol positionné à une extrémité du cadre inférieur du panneau. Accessoires de portes : * Poignée fournie sur chaque porte battante ou pivot. * Verrous montés dans le la traverse basse, Verrouillage par clef des deux côtés, Verrouillage par clef d’un côté, Verrouillage par clef d’un côté / bouton à tourner de l’autre côté
    Spécifications techniques
    • Réference unique.G3000_Glass
    • Famille de produitsOperable Partitions
    • Groupe de produitsGlasswall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-03
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Classification IFCMur
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portable Partitions, Screens, and Panels