Publier vos produits
HydroMax 125mm dia Primary Drain
HydroMax 125mm dia Primary Drain
HydroMax 125mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 125mm dia Primary Drain

    Traduit par Google,

    Les drains de toit siphoniques HydroMax® hautes performances sont fabriqués dans une gamme de matériaux de qualité pour une compatibilité avec tous les types de construction de toit et les matériaux de gouttière. Nos drains de 125 mm sont parfaits pour les zones à taux de précipitations élevé et les toits plus grands en raison de leur grande capacité (jusqu'à 100 l/s) avec la version de drain de gouttière restant compacte pour une installation dans les gouttières.
    Testé selon la norme ANSI/ASME A112.6.9 relative aux drains de toit siphoniques ; norme britannique BS 8490 ; EN 12056.
    Conformité aux normes ANSI/ASPE 45, BS 8490 et International Plumbing Code.

    Spécification
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN125 : 125mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard, British Standard BS 8490, EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised and mild steel PVC coated.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydromax-125mm-dia-primary-drain
    • Famille de produitsHydroMax® Siphonic Drains
    • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 19
    • Titre OmniClassSiphonic Roof Drains