Publier vos produits
HydroMax 50mm dia Primary Drain
HydroMax 50mm dia Primary Drain
HydroMax 50mm dia Primary Drain
    Hydromax

    HydroMax 50mm dia Primary Drain

    Traduit par Google,

    Drain primaire HydroMax de 50 mm de diamètre

    Drains de toit siphoniques haute performance HydroMax® fabriqués en acier inoxydable. Les corps de drain de gouttière sont compacts pour une installation dans des gouttières étroites et le drain de terrasse est doté d'un collier de serrage pour assurer l'étanchéité aux membranes de toiture.
    Testé selon la norme ANSI/ASME A112.6.9 relative aux drains de toit siphoniques ; norme britannique BS 8490 ; EN 12056.
    Conformité aux normes ANSI/ASPE 45, BS 8490 et International Plumbing Code.

    Spécification
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN50 : 50mm spigot connection.
      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard, British Standard BS 8490, EN 12056.
      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
      Drain bodies made in stainless steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydromax-50mm-dia-primary-drain
    • Famille de produitsHydroMax® Siphonic Drains
    • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78.2
    • Largeur (mm)124
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 19
    • Titre OmniClassSiphonic Roof Drains