Publier vos produits
Cloakroom, Flexible wallsystem 900
Hyllteknik

Cloakroom, Flexible wallsystem 900

Traduit par Google,
Conçu pour offrir un système logique et pratique convenant à de nombreux intérieurs de pièces. Montez simplement le rail de support et accrochez les montants. Rapide, simple et avec les coûts d'installation les plus bas possibles. Fortement recommandé si vous souhaitez avoir la possibilité de modifier l'intérieur de votre pièce pour l'adapter à l'évolution des besoins. Les étagères et autres pièces métalliques sont disponibles avec revêtement en poudre dans les couleurs Hylltekniks : T1-blanc, T2-gris, T3-gris foncé, T4-noir, T5-peinture métallisée, T6-rouge violet, T7-bleu saphir, T8-vert pin , T9-aluminium, T10-rouge, T11-vert ou T12-bleu. Le système d'étagères est également disponible en acier galvanisé et en acier inoxydable. Les composants Hylltekniks pour vestiaire sont disponibles en hêtre, bouleau et chêne. Pour plus d'informations sur les produits, visitez notre site Web.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cl_fl_wa_900
  • Famille de produitsComponents for shelving system
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56