Publier vos produits
IFIRE Commercial Volume Water Heater
IBC Boiler

IFIRE Commercial Volume Water Heater

Traduit par Google,

Chauffe-eau commercial

Avec le lancement de l'IFIRE™, IBC® se positionne de manière unique pour offrir une valeur ajoutée inégalée sur le marché des nouvelles constructions et des rénovations commerciales, en proposant une option de tubes d'eau en acier inoxydable pour les applications de chauffage et de chauffage d'eau chaude sanitaire. Les deux options Hydronic IFIRE™ se déclinent en six modèles, de 300 000 à 1 000 000 Btu/h, et atteignent un rendement thermique allant jusqu'à 96,5 %.

Convient aux projets suivants :

  • Écoles
  • Établissements de santé
  • Restaurants
  • Hôtels
  • Installations récréatives
  • immeubles de bureaux
  • Usines / Entrepôts / Fermes
  • Grandes résidences / Logements multifamiliaux
  • immeubles d'appartements
  • Garages commerciaux
Spécification
  • Intelligent controls
    • VERSA IC® touchscreen enables modulating temperature control, safety limits and ignition programming into one user-friendly integrated control platform.
    • Fault history with full diagnostics
    • Three pump control (DHW, system and boiler)
    • Modbus RTU BMS port 

    Instant visibility
    • Built-in service light. Aids in quick visual status of the boiler and acts as a service light for boiler maintenance of the heater

    Maximum performance
    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate
    • Cascade up to 8 heaters
    • 7:1 turndown
    • No external controls required.
    • SQAQMD certified ultra-low NOx, <20PPM

    Easy to install and service
    • Safety certified for indoor/outdoor installation
    • More venting options. Every IFIRE is direct vent capable and comes standard with an outdoor air intake air cover
    • CAT IV or direct vent
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless-steel compatible up to 100ft
    • Zero side clearances to combustibles for easy installation
    • Drain valve allows for easier servicing and reduced time on the job
    • Forklift and pallet-jack accessible base
    • Easy access to all components in the boiler

    Durability
    • Stainless steel construction
    • 100% factory tested, ASME Certified
    • Galvanized steel jacket with UV-resistant powder coat
    • All IFIRE models are designed, engineered and assembled in America

Spécifications techniques
  • Réference unique.ifire-commercial-volume-water-heater
  • Famille de produitsWater Heater
  • Groupe de produitsIFIRE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC010868
  • Nom ETIMGas-fired water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters