Publier vos produits
SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater
IBC Boiler

SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Si vous souhaitez une alimentation en eau chaude continue sous la douche ou un débit d'eau chaude provenant de plusieurs robinets simultanément, le SFT SUPERFLOWTM est la solution idéale. Le SFT est la dernière innovation en matière de chauffe-eau instantanés à haut rendement. Il assure une alimentation continue en eau chaude à température constante grâce à des canalisations en cuivre. Et aucun réservoir n'est visible.

Spécification
  • SIMPLE

    • A total of 4 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • New illuminated touchscreen control display panel
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations
    • Superior performance in hard water areas
    • Contractor friendly: 2” venting up to 65 ft. with 2” vent adapter
    • Extended pipe connections
    • Universal internal parts
    • Sleek wall mounted space-saving design

    RELIABLE

    • Proven patented single pass Labyrinth heat exchanger with fully integrated copper waterways
    • No flow reduction in hard water conditions
    • Innovative state of the art electronic control

    EFFICIENT

    • Fully condensing one-piece heat exchanger
    • Wireless cascade of up to 8 units. Multiple cascade configurations available.
    • DHW recirculation pump control eliminates the need for an external timer
    • Qualifies for top-tier energy rebates. Check your local utility for rebate opportunities.
    • Ultra low NOx / low greenhouse gases
    • Up to 5.2 GPM continuous at a 70˚F rise
    • Advanced temperature control

Spécifications techniques
  • Réference unique.sft-199-1-superflow-condensing-tankless-water-heater
  • Famille de produitsWater Heater
  • Groupe de produitsSFT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis