Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/4b32cd36-ef97-464a-952f-7d0961a0ea71
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Traduit par Google,
Voir l'original
VALVE D'ARRÊT D'ANGLE CONSTRUIT EN CHROME 1/2 & ESC
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
A2129
Famille de produits
OTHER
Groupe de produits
Basin Mixer
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-05-15
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
60
Largeur (mm)
25
Profondeur (mm)
74
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.cz
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.cz
Description technique
http://www.idealstandard.cz
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Poids net (Kg)
0.16
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_96
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin manual water supply sets
Disponibilité de la région
L'Europe
République tchèque
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Télécharger
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Télécharger
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Télécharger