Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5 l/min
Blue Start : ouverture eau froide en position centrale
Poignée et rosace d'embase en métal
Cartouche Ø 25 mm à disques céramique avec
limiteur de température
Système de fixation rapide EASY-FIX
Hauteur sous aérateur 90 mm
Hauteur totale 146 mm
Projection 107 mm
Sans tirette, ni vidage