Publier vos produits
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM
CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    Traduit par Google,

    CONNECT AIR BSN GRD SLM

    Spécification
    • CONNECT AIR BSN GRD  SLM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7015
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)560
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    L'Europe