Publier vos produits
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7025
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)560
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique