Publier vos produits
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M
CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    Traduit par Google,

    CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M

    Spécification
    • CONNECT AIR BSN VSL SLM 5L/M 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7027
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBasin Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)560
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Italie
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit