Publier vos produits
CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185

CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Spécification
  • CONNECT AIR BSN MXR BIN KIT2 HORIZ SP/185
Spécifications techniques
  • Réference unique.A7029
  • Famille de produitsCONNECT AIR
  • Groupe de produitsBasin Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)345
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)1.44
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Disponibilité de la région

L'Europe