Publier vos produits
CONNECT AIR Robinet simple
CONNECT AIR Robinet simple

    CONNECT AIR Robinet simple

    Bec fixe aérateur intégré Poignée et rosace d'embase en métal Cartouche Ø 25 mm Système de fixation rapide EASY-FIX Hauteur sous aérateur 71 mm Hauteur totale 126 mm Projection 85 mm Eau froide
    Spécification
    • CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7031
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBASIN PILLAR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)210
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit