Publier vos produits
Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Traduit par Google,
    Quadro Mitigeur Douche Poubelle Chr Kit2 Easy-B.
    Spécification
    • Quadro Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7034
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsSHOWER FAUCETS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)180
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
    Afghanistan
    Allemagne
    Égypte
    Arabie saoudite
    Bahreïn
    Émirats arabes unis
    Irak
    Iran
    Israël
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Turquie
    Yémen
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit