Publier vos produits
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Traduit par Google,
    Quadro Bain Douche Mitigeur Poubelle Chr Kit2 Easy-B.
    Spécification
    • Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7035
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsBATH-SHOWER MIXERS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)180
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe