Publier vos produits
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Spécification
  • CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Spécifications techniques
  • Réference unique.A7036
  • Famille de produitsCONNECT AIR
  • Groupe de produitsSHOWER FAUCETS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88
  • Largeur (mm)205
  • Profondeur (mm)235
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)0.46
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

L'Europe