Publier vos produits
Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall Shower Head Se
Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall Shower Head Se

    Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall Shower Head Se

    Traduit par Google,
    Cet ensemble de pommeau de douche Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall est livré avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool. Style de double commande à double poignée pour une gestion facile du débit et de la température et une pomme de douche à effet pluie ronde pour une meilleure expérience de douche. Vous pourrez basculer le bouton pour ouvrir la pomme de douche à effet pluie. Vous aurez peut-être même plus de temps pour profiter de votre douche avec une sensation de pluie. Fournit sans effort une pression d'eau supérieure. Performances optimales même en cas de faible pression d'eau. Cet ensemble de douche peut être facilement installé sans avoir besoin de compétences professionnelles. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchiez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers
      Model Number: FS1171
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Shower Head
      Number of Handles: Single Handle
      Feature: Cold and Hot
      Material: Brass
      Shower Mixer Valve Material: Ceramic
      Surface Finish: Brushed Gold
      Control Type: Dual Handle Dual Control
      Hot & Cold: Yes
      Feature: Rainfall Shower
      Installation Type: Wall Mount
      Connection: G1/2 Standard
      Shower Hose Material: Stainless Steel
      Hose Length: 59 inches (1.5m).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1171
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures