Publier vos produits
Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Cet ensemble de pommeau de douche à effet pluie mural en or brossé Fontana Sète est livré avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool. Double poignée à double commande avec robinet pour une gestion facile du débit et de la température, une pomme de douche ronde à effet pluie qui est autonettoyante et une douchette à main pour une meilleure expérience de douche. Vous aurez peut-être même plus de temps pour profiter de votre douche avec une sensation de pluie. Fournit sans effort une pression d'eau supérieure. Performances optimales même en cas de faible pression d'eau. Cet ensemble de douche peut être facilement installé sans avoir besoin de compétences professionnelles. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchiez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1172
    Style: Contemporary
    Type: Fixed Shower Head
    Number of Handles: Single Handle
    Feature: Cold and Hot
    Material: Brass
    Shower Mixer Valve Material: Ceramic
    Surface Finish: Brushed Gold
    Control Type: Dual Handle Dual Control
    Hot & Cold: Yes
    Feature: Rainfall Shower
    Installation Type: Wall Mount
    Connection: G1/2 Standard
    Shower Hose Material: Stainless Steel
    Hose Length: 59 inches (1.5m).

    Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-set_fs1172
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsExposed Showers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures