• Opération de contrôle de flux/poussée unique
• Contrôle thermostatique de la température
• Poignée de température pour avoir le dépassement de l'arrêt de la température à 40 C (réglage d'usine)
• Pousser les poignées de commande pour être en métal
• Matériau de contrôle de la température Métal
• Rosace murale ronde ZDC dia 157-158mm
• L'épaisseur de l'écusson doit être max. 10mm
• Les dimensions des boutons doivent être conformes au design choisi
• Construire en profondeur pour être comme l'Easy-Box existant
• L'étanchéité de la plaque frontale doit être équivalente à nos produits Easy-Box existants.
• Possibilité d'équiper d'un cadre d'écartement ultérieurement
• Possibilité d'équiper avec le kit d'extension existant - 20 mm et 40 mm (idéalement existant A960704NU, A962476NU)
• Nombre de joints de pièces à minimiser pour faciliter le nettoyage
• Emballage - Boîte à images ISI
• Disponible en différentes finitions, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold, (A5) Magnetic Grey et (GN) Silver Storm.