Publier vos produits
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Traduit par Google,
    Mitigeur de douche à encastrer à levier unique - Nécessite le kit d'encastrement A1000NU et une sortie adaptée.
    Spécification
    • Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7373
    • Famille de produitsCONCA
    • Groupe de produitsSHOWER MIXERS
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)1.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
    Afghanistan
    Allemagne
    Égypte
    Arabie saoudite
    Royaume-Uni
    Bahreïn
    Émirats arabes unis
    Irak
    Iran
    Israël
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Turquie
    Yémen