Publier vos produits
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 sur 5 étoiles4.7(42 Avis)
    Traduit par Google,

    Pack mitigeur thermostatique bi apparent Ceratherm T25 avec douche pluie ronde Idealrain ø200mm et douchette 3 fonctions ø100mm et flexible 1,6m

    Spécification
    • Kunststof douchekop D200mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7571
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower Heads
    • Date de publication2021-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)1108
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)4.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique