Publier vos produits
CERASPRINT Mitigeur évier monotrou
CERASPRINT Mitigeur évier monotrou
CERASPRINT Mitigeur évier monotrou
CERASPRINT Mitigeur évier monotrou

    CERASPRINT Mitigeur évier monotrou

    Bec tube orientable. Manette à droite Plaque de renfort pour évier inox Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique - réf. A960500NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. A860700NU Flexibles d'alimentation 350 mm Système de fixation rapide EASY-FIX Hauteur sous aérateur 206 mm Hauteur totale 324 mm Projection 236 mm Classement E0 C2 A2 U3; Numéro ACS: 12ACCLY168;Ge3
    Spécification
    • CERASPRINT NEW SINK MIXER TUB.SP.D25 CHR
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B7473
    • Famille de produitsCERASPRINT
    • Groupe de produitsKitchen Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)324
    • Largeur (mm)64
    • Profondeur (mm)268
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.575
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets