Publier vos produits
CONNECT AIR - Lavabo-plan 104 x 46 cm
CONNECT AIR - Lavabo-plan 104 x 46 cm
CONNECT AIR - Lavabo-plan 104 x 46 cm
CONNECT AIR - Lavabo-plan 104 x 46 cm

    CONNECT AIR - Lavabo-plan 104 x 46 cm

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie. Trou de trop-plein Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
    Spécification
    • CONNECT AIR VTY BSN 104 WHT IP BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0274
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)1040
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)22.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
    Afghanistan
    Allemagne
    Égypte
    Arabie saoudite
    Espagne
    Bahreïn
    France
    Émirats arabes unis
    Grèce
    Irak
    Italie
    Iran
    Israël
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Turquie
    Yémen
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit