Publier vos produits
CONNECT AIR - Vasque 60 x 40 cm
CONNECT AIR - Vasque 60 x 40 cm
CONNECT AIR - Vasque 60 x 40 cm
CONNECT AIR - Vasque 60 x 40 cm

    CONNECT AIR - Vasque 60 x 40 cm

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    A poser. En grès fin. Non percée Sans trou de trop plein Emaillée 4 faces
    Spécification
    • CONNECT AIR VSL BSN 60 WHT NOF NTH DECK
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0348
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsCOUNTERTOP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique