Publier vos produits
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm

    CONNECT AIR Lavabo 60 x 46 cm

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie. Trou de trop-plein. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis.
    Spécification
    • CONNECT AIR BASIN 60X46 WHITE CURVE BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0355
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)460
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)14.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
    Afghanistan
    Bulgarie
    Égypte
    Arabie saoudite
    France
    Bahreïn
    Italie
    Émirats arabes unis
    Irak
    Iran
    Israël
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Turquie
    Yémen