Publier vos produits
CONNECT AIR Lavabo 55 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 55 x 46 cm
CONNECT AIR Lavabo 55 x 46 cm

    CONNECT AIR Lavabo 55 x 46 cm

    En grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie. Trou de trop-plein. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis. Peut s'installer avec : meuble 48 cm, réf. E0844..
    Spécification
    • CONNECT AIR Basin 55X46 White CUBE BXD
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E0744
    • Famille de produitsCONNECT AIR
    • Groupe de produitsWASHBASIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)460
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)13.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France